Publikovat produkty
104561 Riser Hatch 400x400mm
Presto AB

104561 Riser Hatch 400x400mm

Riser Hatch including lock, decal and firebox key according to SS 3654. Path control hatches are available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotariser-hatch-400x400mm-104561
  • Skupina výrobkůDry&Wet Riser
  • Skupina produktůOutlet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)42
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)3.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Popis Uniclass 2015Water fire extinguishing systems