Publikovat produkty
107599 Stigarledningspump 900 L/Min med tank
Presto AB

107599 Stigarledningspump 900 L/Min med tank

Wet Riser Pump 900L/min

Specifikace
  • art. nr. 107599

    controller cabinet is movable, cable lengt must be specified when ordered

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastigarledningspump-900-l-min-med-tank-107599
  • Skupina výrobkůWet Riser
  • Skupina produktůwet riser
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2000
  • Šířka (mm)2700
  • Hloubka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Popis Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText