Publikovat produkty
EcoScapes PET Acoustic Wall Panels
EcoScapes PET Acoustic Wall Panels
EcoScapes PET Acoustic Wall Panels
    Primacoustic

    EcoScapes PET Acoustic Wall Panels

    EcoScapes panels are made from PET, an environmentally-friendly acoustic treatment material that doesn’t compromise on sound absorption performance. EcoScape PET panels can be tacked, screwed or bolted directly onto a wall, depending on the material. And panels can be easily cut to size, creating a panel that addresses both sound absorption and design needs.

    Environmentally-friendly EcoScape panels contain no formaldehyde, VOCs, glues or binders. They are also odourless, non-allergenic, and safe to handle without protective equipment. The high-density panels are impact resistant, inert and durable, meaning they should stand up to years of use without noticeable wear or discolouration.

    Spojte se se značkou Primacoustic

    Specifikace
    • Details:

      • Core Panel Material: Heat-bonded PET fibres

      Available sizes:

      • 31.7 x 98.4″ (806 x 2500mm)

      Available colours:

        • Onyx
        • Glacier
        • Ivory
        • Slate
        • Pacific
        • Cobalt
        • Cherry (custom orders only)
        • Citrus
        • Apple
      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaEcoScapes_PET_Acoustic_Wall_Panels
      • Skupina výrobkůAcoustic Wall Panels
      • Skupina produktůEcoScapes
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2024-08-28
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálPET
      • Navrženo vSpojené státy americké
      • Vyrobeno vSpojené státy americké
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
      • Klasifikace IFCZeď
      • Kód Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Popis Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • Kód CSI MasterFormat 201432 35 16
      • Název CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
      • Číslo OmniClass23-15 13 19 35
      • Název OmniClassAcoustical Wall Treatment