Publikovat produkty
ESW3
Prodex

ESW3

Espuma de polietileno de celda cerrada  en un espesor de 3mm laminada en aluminio reforzado de baja emitancia por una cara y acabado blanco en la otra.

Specifikace
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + ACABADO BLANCO RESISTENTE A RADIACIÓN UV

    Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 3mm laminada en aluminio reforzado de baja emitancia por una cara y acabado blanco en la otra.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaESW3
  • Skupina výrobkůThermal insulation
  • Skupina produktůReflective insulation
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-12-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)20000
  • Šířka (mm)1220
  • Hloubka (mm)3
Související
  • Hlavní materiálPolyethylen
  • Vedlejší materiálPET
  • Navrženo vKostarika
  • Vyrobeno vKostarika
  • Čistá hmotnost (kg)3.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEC000406
  • Název ETIMThermal insulation