Publikovat produkty
Baseboard Skirting plano BF
Baseboard Skirting plano BF
    Profilitec

    Baseboard Skirting plano BF

    Patented baseboard fully integrated into the wall. A support profile is installed in the wall structure and a finishing profile seamlessly interlocks onto the base, creating a flush wall surface.
    Specifikace
    • “Flush-wall” baseboard in extruded anodized aluminum. The system is composed of a base track which integrates into the wall structure and a finishing profile which completes the wall and floor joint. A horizontal 5mm gap compensates floor level differences of +/- 2.5 mm. Base-bar dimensions (in): LxH= 8'10"x2-3/8". Top-bar dimensions (in): LxH= 8'10"x2-3/16". Top-bar finishes: Extruded Anodized Aluminum Silver (AS); Powder Coated Aluminum Mat White (AM11); Natural Oak (RON); Gloss Painted Oak (RO). Internal/external joints and endcaps available in every Aluminum finish.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBF
    • Skupina výrobkůSkirting boards and corner protections
    • Skupina produktůSolutions for plasterboard
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)2700
    • Hloubka (mm)13.5
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Ocelová konstrukce
    • Číslo OmniClass23-13 17 00
    • Název OmniClassProfiles
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES