Publikovat produkty
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
    Unistrut

    Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(20 recenze)

    Unistrut's P1000 is the original metal framing strut channel and has been used in countless applications for over 90 years. Commonly known as 12 Gauge Standard or Deep Strut Channel, it is the global standard for strut metal framing.This channel is commonly used for trapeze supports, seismic bracing, ceiling grids, pipe, conduit, duct and cable tray supports, racks, and other general framing. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Part Number: P1000PG 

      Item Weight: 9.5 pounds

      Product Dimensions: 60 x 1.6 x 1.6 inches 

      Item model number: P1000 

      Size: 5 Foot Length (60 inches Long) 

      Color: Silver 

      Finish: Pre-Galvanized Zinc 

      Material: Metal - Steel, Zinc Plated

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUnistrut-P1000-12-Gauge-Steel-Strut-Channel
    • Skupina výrobkůBuilding materials
    • Skupina produktůMetal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Ocelová konstrukce
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód CSI MasterFormat 201405 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Fabrications
    • Číslo OmniClass23-17 21 17 13
    • Název OmniClassComponents 

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText