Publikovat produkty
Dampdry 7.5

Dampdry 7.5

WALL A and WALL B Dampdry is an innovative product composed of plasterboard and ribbed high-density extruded rubber (800 kg/m³ to 900 kg/m³), made from recycled tyres
Specifikace
  • Advantages EXCELLENT NOISE REDUCTION REDUCTION OF DRYING TIME EASY TO INSTALL WEIGHT REDUCTION OF WALL DAMPDRY 7,5 mm Standard boards 120 x 200 cm 30 boards per pallet Pallet dimensions: 120 x 200 x 80 cm Weight 1,080 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDampdry_7_5
  • Skupina výrobkůDUMPDRY
  • Skupina produktů7.5 WALL A and B
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-06-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálGuma
  • Vedlejší materiálOmítka
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace