Publikovat produkty
PROMADUCT® E600S Single compartment ventilation and smoke extraction ducts - Promat Poland
Promat

PROMADUCT® E600S Single compartment ventilation and smoke extraction ducts - Promat Poland

Ducts made of PROMATECT® fire boards are intended to be used as elements of ventilation and smoke extraction systems which are to extract fumes and fire gases from the evacuation routes and staircases.
Specifikace
  • Single compartment PROMADUCT® E600S ventilation and smoke extraction ducts with resistance to fire for 120 minutes.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPROMADUCT_E600S
  • Skupina výrobkůDucts
  • Skupina produktůPROMAT Poland (PL)
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKalcium silikát
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCTvarovka průtoková
  • Název UNSPSCDucts
  • Kód UNSPSC401419
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65
  • Popis Uniclass 2015Ductwork products
  • Kód CSI MasterFormat 201440 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Gas and Vapor Process Piping and Ductwork
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC