Publikovat produkty
4410 U100-40-15  for beams
Protektor

4410 U100-40-15 for beams

The PROTEKTOR U-connection profile serves to mount and connect stud profiles to the floor as well as to frame C-beam profiles. Dowelling at regular centres of 50.0 cm to the floor. There is also the possibility to mount the C-beam profiles to an existing wall. The material thickness of 1.5 or 2.0 mm of the U-connection profile is chosen depending on the supporting loads of the beam. For further questions regarding steel framing constructions feel free to contact one of our technical consultants of PROTEKTOR.
Specifikace
  • Article number: 4410 Product name: U 100-40-15 Material: S 320 GD + Z Material thickness: 1,5 mm CE-certification: EN 1090-1 Weight: 2,06 Kg/m Fire reaction: A1 Standard lengths: 500 cm and special lengths on demand
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota4410_beams
  • Skupina výrobkůconnecting profile
  • Skupina produktůSteel Framing System (SFS)
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)40
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Ocelová konstrukce
  • Klasifikace IFCTrám
  • Název UNSPSCSteel beams
  • Kód UNSPSC30101704
  • Kód Uniclass 2015Ss_20_20
  • Popis Uniclass 2015Structural beams
  • Kód CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Číslo OmniClass23-13 00 00
  • Název OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Kód CSI UniFormat IIC1010
  • Název CSI UniFormat IIPartitions

Dostupnost regionu

Evropa
Německo
Rakousko
Švýcarsko