Publikovat produkty
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Doors designed for heavy-duty applications. They offer superior resistance to wear and moisture.

    Specifikace
    • Includes jamb set (with/without rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Available in solid colours and woodgrain laminates (excluding Roble Pure).

      HPL thickness: 0.8 mm

      Available installation options:

      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Single-point or 3-point lock
      • Access control electronic handle
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
      • Sliding door system
      • Magnetic door latch
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahpl-1000
    • Skupina výrobkůTechnical Doors
    • Skupina produktůHPL
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-09
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálDřevotříska
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Vnitřní dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003080
    • Název ETIMInterior door (wood)
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Popis Uniclass 2015Doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 14 23.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Faced Wood Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 15
    • Název OmniClassWood Doors