Publikovat produkty
PM BENCH
Punta

PM BENCH

Benches can be used free standing or they fit also in front of VKL lockers. Benches are made from square steel pipe. Standard colour: painter’s white RAL9002, painted with proenvironmental powder coating. Adjustable plugs included. Adjustment max. 50 mm. Seats are made of varnished pine. Available also from birch, beech or painted steel plate or laminated. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPM3039030M
  • Skupina výrobkůbench
  • Skupina produktůPM
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)394
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálBříza
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56