Publikovat produkty
Base Acrylic Bath 1520 x 715 x 380mm White
Base Acrylic Bath 1520 x 715 x 380mm White
    Reece

    Base Acrylic Bath 1520 x 715 x 380mm White

    Perfect for easy change over and retrofit applications the Base Acrylic Bath is manufactured from sanitary grade acrylic and uses steel reinforcement support in the rim of the bath. An affordable and reliable bath, Base is the easy choice for builders and plumbers looking for that no-fuss solution.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1792823
    • Skupina výrobkůBase
    • Skupina produktůBase
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-31
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)715
    • Hloubka (mm)380
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Čistá hmotnost (kg)16
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa

    Dostupnost regionu

    Oceánie
    Austrálie