Publikovat produkty
AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White
AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White
AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White
AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White
    Reece

    AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White

    Crafted within its Civita Castellana studios in Italy, AXA takes bathroom product design in an exciting new direction. The H10 Above Counter Basin brings the latest in European basin design unifying square and round shapes to create a unique bathroom centrepiece. A great match for the X-Tre toilet range.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota9502948
    • Skupina výrobkůAXA
    • Skupina produktůH10
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)320
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Čistá hmotnost (kg)7.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla

    Dostupnost regionu

    Oceánie