Publikovat produkty
AXA Cento Wall Basin with Fixing 1 Taphole 600mm White
AXA Cento Wall Basin with Fixing 1 Taphole 600mm White
    Reece

    AXA Cento Wall Basin with Fixing 1 Taphole 600mm White

    Crafted within its Civita Castellana studios in Italy, AXA takes bathroom product design in an exciting new direction. The Cento Wall Basin brings the latest in European basin design to create a hotel inspired bathroom centrepiece.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota9505811
    • Skupina výrobkůAXA
    • Skupina produktůCento
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-12-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Čistá hmotnost (kg)15
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla

    Dostupnost regionu

    Oceánie