Publikovat produkty
Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel
Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel
    Reece

    Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel

    Hideaway Plus gives you the freedom to create your perfect look with an extensive number of button and pan combinations to suit your inwall cistern. The ABS Hideaway+ Thin Button Plate features invisible fixing points. Suitable for all inwall applications, the cistern can be accessed directly behind the push plate.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota9508205
    • Skupina výrobkůHideaway
    • Skupina produktů+
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)152
    • Šířka (mm)236
    Související
    • Hlavní materiálABS
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety

    Dostupnost regionu

    Oceánie