Publikovat produkty
LAUFEN Pro S Undercounter Basin with Overflow 525x400 White
LAUFEN Pro S Undercounter Basin with Overflow 525x400 White
    Reece

    LAUFEN Pro S Undercounter Basin with Overflow 525x400 White

    Grounded in the design idea that less is more, LAUFEN's Pro S Undercounter Basin carries elegant, simple forms offering both functionality and infinite flexibility within the bathroom space. LAUFEN has been at the heart of Swiss bathroom culture since 1892, they collaborate with many of the world's leading designers to make ground breaking bathroom ceramics a reality.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota9510162
    • Skupina výrobkůLAUFEN
    • Skupina produktůPro S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)170
    • Šířka (mm)525
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Čistá hmotnost (kg)8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla

    Dostupnost regionu

    Oceánie