Publikovat produkty
F1FR Series

F1FR Series

4.4 z 5 hvězdiček4.4(14 recenze)
Reliable Models F1FR56, F1FR56LL, F1FR42, F1FR42LL, F1FRXLH & F1FR28 Series Sprinklers are quick response sprinklers which combine the durability of a standard sprin- kler with the attractive low profile of a decorative sprinkler. The Models F1FR56, F1FR56LL, F1FR42, F1FR42LL, F1FRXLH & F1FR28 Series Recessed automatic sprinklers utilize a 3.0 mm frangible glass bulb. These sprinklers have demonstrated response times in laboratory tests which are five to ten times faster than standard response sprinklers. This quick response enables the Model F1FR56, F1FR56LL,
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF1FR
  • Skupina výrobkůCommercial quick response
  • Skupina produktůF1FR Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-05-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCProtipožární svorkovnice
  • Název UNSPSCFire sprinkler heads
  • Kód UNSPSC46191610
  • Kód CSI MasterFormat 201421 13 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Dry-Pipe Sprinkler Systems

Dostupnost regionu

Asie Oceánie Severní Amerika Evropa Afrika