Publikovat produkty
Reynaers - Door - CS 59
Reynaers
Archivovány

Reynaers - Door - CS 59

Concept System 59 - CS 59 Concept System® 59 nabízí širokou škálu izolovaných profilů pro hladké dveře v elegantním stylu. Z estetických a dalších důvodů, jsou dveře k dispozici s různými variantami řešení prahu. Díky nízké stavební hloubce lze systém použít v mnoha stavbách, a to i ve stěnách s minimální tloušťkou. Systém CS 59 nabízí celou řadu dovnitř a ven otvíravých dveří, v jednokřídlém i dvoukřídlém provedení. Díky možnosti různých kombinací s okenním systémem CS 59, lze systém přizpůsobit potřebám budovy. Výběrem povrchových úprav lze dosáhnout dokonalé souhry se stavebním stylem budovy. Vlastnosti Min. pohledová šířka rámu pro dovnitř otv.: 67 mm Min. pohledová šířka křídla dovnitř otv.: 74 mm Min. pohledová šířka rámu+křídla dovnitř otv.: 149 mm Min. pohledová šířka rámu pro ven otv.: 42 mm Min. pohledová šířka křídla ven otv.: 99 mm Min. pohledová šířka rámu+křídla ven otv.: 149 mm Min. pohledová šířka T-profilu: 76 mm Max. výška křídla: 3000 mm Max. šířka křídla: 1400 mm Celková hloubka rámu: 50 mm Celková hloubka křídla: 50 mm Výška zasklívací lišty: 22 mm Min. tloušťka zasklení rámu: 4 mm Max. tloušťka zasklení rámu: 32 mm Parametry Komfort Vodotěsnost: 4A (150 Pa) Odolnost proti zatížení větrem: C
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaReynaers_door_Concept_system_59
  • Skupina výrobkůWindows & Doors
  • Skupina produktůWindows Aluminium
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-11-19
  • Číslo vydání2
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMDveře - Kyvné Dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 13 13
  • Název OmniClassAluminum Doors
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors