Publikovat produkty
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
    Reynaers
    Archivovány

    Reynaers - Door - CS 68

    Concept System 68 - CS 68 Concept System® 68 pro hladké dveře kombinuje vysokou odolnost, dobré tepelné vlastnosti a zvýšenou bezpečnost. Systém je dostupný pro všechny typy dovnitř a ven otvíravých dveří a je kompatibilní se širokou škálou zámků pro maximální pokrytí poptávky. Navíc dveřní systém CS 68 nabízí různá prahová řešení, aby dokonale odpovídal uživateli a jeho požadavkům. Pro zajištění dokonalé těsnosti dveří jsou použity speciálně konstruované izolační pásky, které znemožňují ohýbání prvku v důsledku rozdílných teplot na vnitřní a vnější straně konstrukce. Z hlediska bezpečnosti lze dveře v systému CS 68 provádět v souladu s požadavky na odolnost proti vloupání třídy 2. Další možností je také použití panikového kování. Vlastnosti Min. pohledová šířka rámu pro dovnitř otv.: 68 mm Min. pohledová šířka křídla dovnitř otv.: 76 mm Min. pohledová šířka rámu+křídla dovnitř otv.: 149 mm Min. pohledová šířka rámu pro ven otv.: 42 mm Min. pohledová šířka křídla ven otv.: 102 mm Min. pohledová šířka rámu+křídla ven otv.: 139 mm Min. pohledová šířka T-profilu: 76 mm Max. výška křídla: 3000 mm Max. šířka křídla: 1400 mm Celková hloubka rámu: 59 mm Celková hloubka křídla: 59 mm Výška zasklívací lišty: 25 mm Min. tloušťka zasklení rámu: 4 mm Max. tloušťka zasklení rámu: 43 mm Způsob zasklení: Dry glazing with EPDM or neutral silicones Přerušení tepelného mostu: Omega-shaped fibreglass reinforced polyamide strips Parametry Komfort Vzduchotěsnost, max. zkušební tlak: 4 (600 Pa) Vodotěsnost: 4A (150 Pa) Odolnost proti zatížení větrem: C4 (1600 Pa) Vzduchová neprůzvučnost: Rw (C; Ctr) = 37 (-1; -4) dB / 44 (-2; -5) dB dB Bezpečnost Odolnost proti vloupání: WK 2, WK 3 Požární odolnost: EW 30
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaReynaers_door_Concept_system_68
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůWindows Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-11-19
    • Číslo vydání3
    • Hloubka (mm)59
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 13
    • Název OmniClassAluminum Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors