Publikovat produkty
Reynaers - Door - ES 50
Reynaers - Door - ES 50
Reynaers - Door - ES 50
Reynaers - Door - ES 50
    Reynaers

    Reynaers - Door - ES 50

    Eco System 50 - ES 50 Eco System® 50 je systém pro dobře izolované ploché dveře, který v sobě kombinuje estetiku s energetickou efektivnost při dobré finanční dostupnosti. Realizovat lze všechny typy dovnitř a ven otvíravých plochých dveří a snadno je kombinovat s okenním systémem Eco System® 50. Dveře lze také provádět ve 2. třídě odolnosti proti vloupání a zajistit tak bezpečné a spolehlivé řešení, jak pro stavby bytové, tak užitkové. Vlastnosti Min. pohledová šířka rámu pro dovnitř otv.: 67 mm Min. pohledová šířka křídla dovnitř otv.: 74 mm Min. pohledová šířka rámu+křídla dovnitř otv.: 146 mm Min. pohledová šířka rámu pro ven otv.: 42 mm Min. pohledová šířka křídla ven otv.: 99 mm Min. pohledová šířka rámu+křídla ven otv.: 146 mm Min. pohledová šířka T-profilu: 70 mm Max. výška křídla: 3000 mm Max. šířka křídla: 1400 mm Celková hloubka rámu: 50 mm Celková hloubka křídla: 50 mm Výška zasklívací lišty: 22 mm Min. tloušťka zasklení rámu: 4 mm Max. tloušťka zasklení rámu: 32 mm Parametry Komfort Vzduchotěsnost, max. zkušební tlak: 4 (600 Pa) Vodotěsnost: 9A (600 Pa) Odolnost proti zatížení větrem: C
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaReynaers_door_eco_system_50
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůWindows Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-11-19
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Afrika Severní Amerika Jižní Amerika