Publikovat produkty
Reynaers - Sliding Element - CP 155
Reynaers - Sliding Element - CP 155
Reynaers - Sliding Element - CP 155
Reynaers - Sliding Element - CP 155
Reynaers - Sliding Element - CP 155
Reynaers - Sliding Element - CP 155
    Reynaers

    Reynaers - Sliding Element - CP 155

    Concept Patio - CP 155 Concept Patio® 155 je prvotřídně izolovaný posuvný a zdvižně posuvný systém, navržený pro vytvoření maximálních prosklených ploch, v kombinaci s vysokým komfortem. Systém principem izolace dokonale navazuje na série CS 77 a CS 86-HI. Systém CP 155 má také vysoce izolovanou variantu, která je díky dosažení ještě lepších izolačních hodnot vhodná pro použití v nízkoenergetických budovách. Zvláštní varianta CP 155 ve variantě s jednou kolejnicí dokonce dosáhla hodnot potřebných pro získání švýcarského certifikátu Minergie. Posuvný systém CP 155 je dostupný v mnoha různých způsobech otevírání, s nízkým prahem pak nabízí řešení pro lepší přístupnost budovy. Možnost volby automatického motorického otevírání pak zaručuje maximální komfort. Zdvižně posuvný systém umožňuje vytvoření prosklených dveří s extrémními rozměry a hmotností až 400 kg. Systém CP 155 také nabízí estetickou, pohledově minimalistickou středovou část. Kromě toho mohou být dveře ze systému CP 155 v souladu s bezpečnostní třídou odolnosti proti vloupání RC 2 a nabízí tak bezpečné a spolehlivé řešení. Vlastnosti Min. pohledová šířka T-profilu: 76 mm Max. výška křídla: 3000 mm Max. šířka křídla: 2700 mm Celková hloubka křídla: 68 mm Výška zasklívací lišty: 25 mm Min. tloušťka zasklení rámu: 4 mm Max. tloušťka zasklení rámu: 52 mm Parametry Komfort Vzduchotěsnost, max. zkušební tlak: 4 (600 Pa) Vodotěsnost: 9A (600 Pa) Odolnost proti zatížení větrem: C Bezpečnost Odolnost proti vloupání: WK 2 Energie Tepelná izolace (Uf): 1,07 W/m²K
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaReynaers_Concept_Patio_155
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůSliding Elements Aluminum
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-11-19
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)155
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Afrika Severní Amerika Jižní Amerika