Publikovat produkty
Reynaers - Window - CS 77
Reynaers - Window - CS 77
Reynaers - Window - CS 77
    Reynaers

    Reynaers - Window - CS 77

    Concept System 77 - CS 77 Concept System® 77 je vysoce izolovaný okenní systém, který splňuje vysoké nároky na tepelnou izolaci, stabilitu a bezpečnost. Vylepšením tepelných vlastností systému variantami HI a HI+ se hodnota součinitele prostupu tepla rámu Uf dostala až na 1,1 W/(m2K). Jedinečný koncept systému je vhodný také pro použití trojskel a lze tak dosáhnout švýcarského certifikátu Minergie. Vlastnosti systému jako neprůzvučnost, vodotěsnost, vzduchotěsnost, ale také speciální aplikace jako požární odolnost či odolnost proti průstřelu, splňují nejpřísnější evropské normy. Kromě toho jsou okna ze systému CS 77 dostupná ve 2. a 3. třídě odolnosti proti vloupání, což z nich činí velmi bezpečný systém. Pro potřeby různých typů budov je systém dostupný v několika designových variantách, Functional, Renaissance a Skryté křídlo. Systém CS 77 zahrnuje kompletní řešení pro všechny typy dovnitř a ven otvíravých oken. Snadná kombinace s dveřmi, posuvnými systémy a systémem větrání Ventalis z něj činí univerzální produkt pro všechny typy stavebních konceptů, a to i s nejvyššími požadavky na bezpečnost. Vlastnosti Min. pohledová šířka rámu pro dovnitř otv.: 51 mm Min. pohledová šířka křídla dovnitř otv.: 33 mm Min. pohledová šířka rámu+křídla dovnitř otv.: 89 mm Min. pohledová šířka rámu pro ven otv.: 17,5 mm Min. pohledová šířka křídla ven otv.: 76 mm Min. pohledová šířka rámu+křídla ven otv.: 93,5 mm Min. pohledová šířka T-profilu: 76 mm Max. výška křídla: 2400 mm Max. šířka křídla: 1700 mm Celková hloubka rámu: 68 mm Celková hloubka křídla: 77 mm Výška zasklívací lišty: 25 mm Min. tloušťka zasklení rámu: 4 mm Max. tloušťka zasklení rámu: 63 mm Min. tloušťka zasklení křídla: 4 mm Max. tloušťka zasklení křídla: 63 mm Parametry Komfort Vzduchotěsnost, max. zkušební tlak: 4 (600 Pa) Vodotěsnost: 9A (600 Pa) Odolnost proti zatížení větrem: C4 (1600 Pa) Bezpečnost Odolnost proti vloupání: RC 2/WK 2, RC 3/WK 3 Požární odolnost: EW 30 Energie Tepelná izolace (Uf): 1.2 W/m²K
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaReynaers_window_Concept_system_77
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůWindows Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-11-19
    • Číslo vydání2
    • Hloubka (mm)77
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
    • Popis Uniclass 2015Aluminium window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 11 17
    • Název OmniClassWindow Frames
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows