Publikovat produkty
Monaco Bidet with 1 hole
Roca

Monaco Bidet with 1 hole

This product is only available for the Argentinian market.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1061510XX0202
  • Skupina výrobkůBidets
  • Skupina produktůMonaco
  • Datum zveřejnění2024-01-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)390
  • Šířka (mm)355
  • Hloubka (mm)365
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vArgentina
  • Vyrobeno vArgentina
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Popis Uniclass 2015Bidets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 23 00
  • Název OmniClassBidets

Dostupnost regionu

Jižní Amerika