Publikovat produkty
Monaco Confort - Kit (Vitreous china WC with vertical outlet for reduced movility + Dual flush 6/3L WC cistern complete + Seat & Cover + Kit fixation set)
Monaco Confort - Kit (Vitreous china WC with vertical outlet for reduced movility + Dual flush 6/3L WC cistern complete + Seat & Cover + Kit fixation set)
Monaco Confort - Kit (Vitreous china WC with vertical outlet for reduced movility + Dual flush 6/3L WC cistern complete + Seat & Cover + Kit fixation set)
    Roca

    Monaco Confort - Kit (Vitreous china WC with vertical outlet for reduced movility + Dual flush 6/3L WC cistern complete + Seat & Cover + Kit fixation set)

    This product is only available for the Argentinian market.
    Specifikace
    • compatible products: 1061310000202 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet 3063220003200 Soft-closing toilet seat and cover 3063250000200 Soft-closing PP toilet seat and cover 3063220001200 Toilet seat and cover. products included: 1061260000202 Comfort height vitreous china WC with vertical outlet 1061310000202 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet 3063220001200 Toilet seat and cover Kit fixation set. Right boot evacuation. Supply hose.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1066100xx0202
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůMonaco Confort
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)855
    • Šířka (mm)690
    • Hloubka (mm)375
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vArgentina
    • Vyrobeno vArgentina
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Popis Uniclass 2015WC suites
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika