Publikovat produkty
The Gap Wall-hung bidet with 1 hole
Roca

The Gap Wall-hung bidet with 1 hole

This product is only available for the Argentinian market.
Specifikace
  • Compatible products: N822091002 Concealed structure for WC and bidet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1111540XX0200
  • Skupina výrobkůBidets
  • Skupina produktůThe Gap
  • Datum zveřejnění2024-07-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)320
  • Šířka (mm)540
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vArgentina
  • Vyrobeno vArgentina
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Popis Uniclass 2015Bidets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 23 00
  • Název OmniClassBidets

Dostupnost regionu

Jižní Amerika
Argentina

Podobné produkty