Publikovat produkty
DUO PLUS 1800x800 Anti-slip oval bath
Roca

DUO PLUS 1800x800 Anti-slip oval bath

Oval steel bath with anti-slip base (3.5 mm steel sheet)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota222555xx0
  • Skupina výrobkůBaths
  • Skupina produktůDuo Plus
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-01-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)1800
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)66
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501

Podobné produkty