Publikovat produkty
CONTESA 1700x700 Bath
Roca

CONTESA 1700x700 Bath

3.8 z 5 hvězdiček3.8(8 recenze)
Rectangular steel bath
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota235860xx0
  • Skupina výrobkůBaths
  • Skupina produktůContesa
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-06-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)1700
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures