Publikovat produkty
VIRGINIA Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer
Roca

VIRGINIA Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer

4.7 z 5 hvězdiček4.7(10 recenze)
Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer. The Virginia freestanding bath, with its curved lines and subtle shapes, creates the perfect environment for a relaxing moment.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota248218xx0
  • Skupina výrobkůVirginia
  • Skupina produktůBATHS
  • Datum zveřejnění2021-10-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)560
  • Šířka (mm)1700
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vČína
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 11
  • Název OmniClassBath Shower Units
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie