Publikovat produkty
BEYOND SURFEX® oval bathtub with drain
Roca

BEYOND SURFEX® oval bathtub with drain

SURFEX® oval bathtub. Includes click-clack drain and siphon. Without tap holes.
Specifikace
  • Compatible with: 5A183AC00 Wall bath spout
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota248465xx0
  • Skupina výrobkůBaths
  • Skupina produktůBeyond
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-06-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)580
  • Šířka (mm)750
  • Hloubka (mm)1600
Související
  • Hlavní materiálPevný povrch
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 11
  • Název OmniClassBath Shower Units
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Podobné produkty