Publikovat produkty
EASY 1700x700 Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage
Roca

EASY 1700x700 Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage

Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage
Specifikace
  • Optional: 259831..0  L-shaped panel for acrylic bath 259931..0  Front panel for acrylic bath
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota248520xx1
  • Skupina výrobkůBaths
  • Skupina produktůEasy
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-01
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)1700
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 11
  • Název OmniClassBath Shower Units
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Podobné produkty