Publikovat produkty
Vythos Rectangular acrylic bath - double sided
Vythos Rectangular acrylic bath - double sided
    Roca

    Vythos Rectangular acrylic bath - double sided

    Rectangular acrylic bath - double sided. Minimalism enters the bathroom and the environment of well-being. Simple, balanced and clean lines equip the bathroom with versatility and sobriety in one single piece full of personality. The result is an extremely elegant and adaptable proposal.
    Specifikace
    • Optional: A259114000 1800 Front panel. A259118000 850 Side panel A248594000 Headrest (White) A248595000 Handle
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota248584XX1
    • Skupina výrobkůBaths
    • Skupina produktůVythos
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)435
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)1800
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Podobné produkty