Publikovat produkty
Vythos Rectangular acrylic bath - double sided
Roca

Vythos Rectangular acrylic bath - double sided

Rectangular acrylic bath - double sided. Minimalism enters the bathroom and the environment of well-being. Simple, balanced and clean lines equip the bathroom with versatility and sobriety in one single piece full of personality. The result is an extremely elegant and adaptable proposal.
Specifikace
  • OPTIONAL PRODUCTS: A248594000 Headrest A248595000 Handle A259114000 Front panel A259117000 Side panel
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota248632xx0
  • Skupina výrobkůBaths
  • Skupina produktůVythos
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)435
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)1800
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures