Publikovat produkty
Palma Oval acrylic bath
Roca

Palma Oval acrylic bath

Oval freestanding acrylic bath. A bathtub collection for those who seek good design and that want the most out of their bathtroom. A solution thought to saving space.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota26N011xx0
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)580
  • Šířka (mm)750
  • Hloubka (mm)1700
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vBrazílie
  • Vyrobeno vBrazílie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures