Publikovat produkty
IN-DRAIN X3 950 mm - Installation drainage kit
Roca

IN-DRAIN X3 950 mm - Installation drainage kit

An innovative solution for fully integrated showers, this new concept enhances accessibility and functionality. The In-Drain system adapts to any style of shower tray, maintaining the elegant essence of their shapes and offering versatile proposals in terms of size and finish to complement any bathroom space or wet room. IN-DRAIN X3 is compatible with Roca and Armani Roca shower trays.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota276131000
  • Skupina výrobkůInstallation systems
  • Skupina produktůIn-Drain
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)130
  • Šířka (mm)938
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové Žlábky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCDrain covers
  • Kód UNSPSC40141739
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_55_96_83
  • Popis Uniclass 2015Shower tray wastes
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 29
  • Název OmniClassShower Drains
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
Podobné produkty