Publikovat produkty
Dash  Wall-hung Stonex® basin
Roca

Dash Wall-hung Stonex® basin

Wall-hung Stonex® basin. The innovative Dash basin collection made of Stonex® features striking lines and angles and is an ideal solution for both public and private spaces.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2W8025XX0
  • Skupina výrobkůBasins
  • Skupina produktůDash
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)125
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)650
Související
  • Hlavní materiálStonex
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
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
Podobné produkty