Publikovat produkty
Victoria Ceramics wall-hung basin
Victoria Ceramics wall-hung basin
Victoria Ceramics wall-hung basin
    Roca

    Victoria Ceramics wall-hung basin

    Ceramics wall-hung basin. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
    Specifikace
    • Compatible with:
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota325V02XX0
    • Skupina výrobkůBasins
    • Skupina produktůVictoria
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)560
    • Hloubka (mm)460
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks