Publikovat produkty
CARMEN In countertop vitreous china basin
Roca

CARMEN In countertop vitreous china basin

In countertop vitreous china basin
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3270A5xx0
  • Skupina výrobkůBasins
  • Skupina produktůCarmen
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-11-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)450
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures