Publikovat produkty
BEYOND Totem vitreous china basin
BEYOND Totem vitreous china basin
    Roca

    BEYOND Totem vitreous china basin

    Base unit for over countertop basin on the right
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3270B0xx0
    • Skupina výrobkůBasins
    • Skupina produktůBeyond
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)880
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Podobné produkty