Publikovat produkty
BEYOND In countertop FINECERAMIC® basin
Roca

BEYOND In countertop FINECERAMIC® basin

In countertop FINECERAMIC® basin.
Colours and finishes: White, Matt White, Beige, Coffee, Pearl and Onyx


Specifikace
  • Included: 
    50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72

    Compatible With:
    506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
    506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
    506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
    851412... Base unit for in countertop basin on the left
    851413... Base unit for in countertop basin on the right
    851416... Base unit for in countertop basin on the left
    851417... Base unit for in countertop basin on the right
    851419... Base unit for two in countertop basins
    506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3270B6xx0
  • Skupina výrobkůBasins
  • Skupina produktůBeyond
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)160
  • Šířka (mm)450
  • Hloubka (mm)585
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks