Publikovat produkty
Horizon Over countertop vitreous china basin with taphole
Horizon Over countertop vitreous china basin with taphole
Horizon Over countertop vitreous china basin with taphole
    Roca

    Horizon Over countertop vitreous china basin with taphole

    Over countertop vitreous china basin with taphole. Architect João Armentano designs the countertop washbasin collection for Roca. His inspiration was the purity of the universe of architecture that expresses his view of cities, geometry and the play of shadows and lights. The Horizon Geometric and Horizon Skyline 80 models won the Red Dot Design Award in the Product Design category.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota327274XXB
    • Skupina výrobkůBasins
    • Skupina produktůHorizon
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-12-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)80
    • Šířka (mm)420
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks