Publikovat produkty
INSPIRA SQUARE 500 Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA SQUARE 500 Over countertop FINECERAMIC® basin

4.7 z 5 hvězdiček4.7(6 recenze)
SQUARE - Over countertop FINECERAMIC® basin. Three shapes, multiple combinations, ample possibilities. This vitreous china and furniture collection, with 3 design lines -Round (round), Soft (with soft angles) and Square (square)-, which can be perfectly combined, will bring life to bathroom spaces in any style.
Specifikace
  • Includes: 50640390C AQUA Waste for toilet or bidet with vitreous china fix cover Ø 72 Compatible with: 851081... INSPIRA Base unit for over countertop basin 851080... INSPIRA Base unit for over countertop basin 506401614 AQUA 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403900 AQUA Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover 506403810 MINIMAL 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 TOTEM 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota327530xx0
  • Skupina výrobkůBasins
  • Skupina produktůInspira
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)140
  • Šířka (mm)370
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)19.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
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
Podobné produkty