Publikovat produkty
INSPIRA 495x390 Under countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA 495x390 Under countertop FINECERAMIC® basin

Under countertop FINECERAMIC® basin (fixing kit included) Colour: White
Specifikace
  • Included: 50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72 Compatible with: 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota327536xx0
  • Skupina výrobkůBasins
  • Skupina produktůInspira
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)138
  • Šířka (mm)390
  • Hloubka (mm)495
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
  • Popis Uniclass 2015Undermounted wash basins
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Podobné produkty