Publikovat produkty
In countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Roca

In countertop FINECERAMIC® basin without taphole

In countertop FINECERAMIC® basin without taphole. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota32768MXX0
  • Skupina výrobkůBasins
  • Skupina produktůOna
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks