Publikovat produkty
Tura  Wall-hung vitreous china basin
Roca

Tura Wall-hung vitreous china basin

Wall-hung vitreous china basin. Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota327695XX0
  • Skupina výrobkůBasins
  • Skupina produktůTura
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)155
  • Šířka (mm)430
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
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
Podobné produkty