Publikovat produkty
DEBBA 520 Semi-recessed basin
Roca

DEBBA 520 Semi-recessed basin

3.8 z 5 hvězdiček3.8(5 recenze)
Semi-recessed vitreous china basin
Specifikace
  • Basin capacity (l): 3.8 Bowl depth (mm): 280 Bowl length (mm): 120 Bowl position: Central Bowl width (mm): 445 Fixing kit: Included Glazed base Installation type: Semi-recessed Material: Vitreous china Number of fixing points: 2 Overflow type: Standard Shape: Square Taphole configuration: 1 taphole in the middle Weight (kg): 10.5 Colours and finishes 00 White
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota32799Sxx0
  • Skupina výrobkůBasins
  • Skupina produktůDebba
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-09-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)165
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)520
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815

Podobné produkty