Publikovat produkty
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
    Roca

    OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin

    FINECERAMIC® over countertop basin Finishes: White, Matt White, Matt Black, Matt Dark Brown and Matt Graphit
    Specifikace
    • Compatible with: 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 857322... Water-resistant countertop for basin 857321... Water-resistant countertop for basin 857320... Water-resistant countertop for basin 857319... Water-resistant countertop for basin 857318... Water-resistant countertop for basin 526414210 1 1/4" waste for basin / bidet with link, plug and chain 526411410 1 1/4" waste for basin / bidet without link, plug and chain 526409210 1 1/4" Pop-up waste for basin/bidet with pull mechanism
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota327A15xx0
    • Skupina výrobkůBasins
    • Skupina produktůOhtake
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)175
    • Šířka (mm)375
    • Hloubka (mm)375
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Podobné produkty