Publikovat produkty
Optica Over countertop vitreous china basin without taphole
Optica Over countertop vitreous china basin without taphole
Optica Over countertop vitreous china basin without taphole
    Roca

    Optica Over countertop vitreous china basin without taphole

    Over countertop vitreous china basin without taphole. A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Specifikace
    • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota327B12xx0
    • Skupina výrobkůBasins
    • Skupina produktůOptica
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-12-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
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
    Podobné produkty