Publikovat produkty
Victoria Vitreous china full pedestal for basin
Victoria Vitreous china full pedestal for basin
    Roca

    Victoria Vitreous china full pedestal for basin

    Vitreous china full pedestal for basin. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
    Specifikace
    • Compatible with: A325394000 Wall-hung vitreous china basin
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota331300xx1
    • Skupina výrobkůPedestals and semipedestals
    • Skupina produktůVictoria
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)670
    • Šířka (mm)150
    • Hloubka (mm)180
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Popis Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures