Publikovat produkty
DEBBA Vitreous china semipedestal (290) for basin
Roca

DEBBA Vitreous china semipedestal (290) for basin

Vitreous china semipedestal for basin
Specifikace
  • Compatible with: 325997..0 Wall-hung vitreous china basin 325997..1 Wall-hung vitreous china basin with two tapholes
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota337992xx0
  • Skupina výrobkůPedestals and semipedestals
  • Skupina produktůDebba
  • Datum zveřejnění2021-06-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)290
  • Šířka (mm)260
  • Hloubka (mm)175
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa
Irsko
Velká Británie