Publikovat produkty
MERIDIAN Rimless Back to wall vitreous china close-coupled  WC with dual outlet and touchless mechanism
Roca

MERIDIAN Rimless Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet and touchless mechanism

Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet and soft-closing Supralit® seat and cover. Dual flush 4,5/3L WC cistern with Touchless mechanism EM-1 and bottom inlet. Cistern with integrated EM1 touchless mechanism, compatible with the standard, compact or comfort height models of the Meridian collection. The flush activates without contact thanks to an integrated infrared sensor, avoiding the spreading of viruses and the growth of bacteria. It works on 4 AA batteries that guarantee more than 40,000 flushes. The full flush also works manually if the batteries run out.
Specifikace
  • Products included: 34224L..0 Close-coupled toilet Rimless 34R240..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with Touchless mechanism EM-1 and bottom inlet 8012AC..B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota34224Lxx0
  • Skupina výrobkůMeridian
  • Skupina produktůToilets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)760
  • Šířka (mm)370
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Popis Uniclass 2015WC suites
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Podobné produkty